Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Dispositivo di recupero energetico, iSave 21 Plus

180F7118

Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 22, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 96, Potenza stimata [HP]: 0, Potenza stimata [kW]: 0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standard HPVictaulic
Attacco ingresso standard HPVictaulic
Attacco standard ingresso LPVictaulic
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]36 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]49 N-m
Coppia iniziale [Nm] [Max]50.00 N-m
Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
Descrizione prodottoiSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita HP [in]2.000 in
Dimensione attacco di uscita LP [in]2.000 in
Dimensione attacco ingresso HP [in]2.000 in
Dimensione attacco ingresso LP [in]2.000 in
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Min]26.000 gal/min
Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max]145 gal/min
Flusso in uscita HP [gpm] [Max]96 gal/min
Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]22 m³/h
Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Gruppo prodottiDispositivo di recupero energetico
Identificazione modelloiSave 21 Plus
In scope of WEEENo
Ingresso/uscita LP a portata max. [barg]1 barg
Ingresso/uscita LP a portata max. [psig]13 psig
Material DescriptioniSave S 21/1500 24 C1B
Materiale di tenutaNBR
Orientamento montaggioOrizzontaleVerticaleBare shafted
Picco pressione di mandata LP [barg]10 barg
Picco pressione di mandata LP [psig]145 psig
Caratteristica
Valore
Portata [m³/h] [Min]6.00 m³/h
Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max]33 m³/h
Potenza stimata [HP]0.0 cv
Potenza stimata [kW]0.0 kW
Pressione di mandata HP [barg] [Max]83 barg
Pressione di mandata HP [barg] [Min]15 barg
Pressione di mandata HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione di mandata HP [psig] [Min]217 psig
Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min]3 barg
Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min]44 psig
Pressione di uscita HP [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita LP [barg] [Min]1 barg
Pressione di uscita LP [psig] [Min]15 psig
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max]5.00 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max]73.0 psig
Pressione in uscita HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione ingresso LP [barg] [Max]5 barg
Pressione ingresso LP [psig] [Min]72 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente motore [°C] [Max]41 °C
Temperatura ambiente motore [°F] [Max]105 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]40 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di materialeSuper Duplex
Tipo di prodottoISAVE 21 PLUS
Tipo rubinetto scaricoBSPP
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]500 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo56.5 Kilogram
Peso netto43 Kilogram
Volume52.965 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255157465
Proposition 65No significant risk