Dispositivo di recupero energetico, iSave 21 Plus
180F7017
Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 22, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 96, Potenza stimata [HP]: 10, Potenza stimata [kW]: 7.5
180F7017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Attacco di uscita standard HP | Victaulic |
| Attacco ingresso standard HP | Victaulic |
| Attacco standard ingresso LP | Victaulic |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe di isolamento del motore | B |
| Classe di protezione IP | IP55 |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max] | 36 lbf∙ft |
| Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max] | 49 N-m |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 50.00 N-m |
| Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max] | 37 lbf∙ft |
| Coppia motore a velocità min. [Nm] | 36 N-m |
| Coppia motore a velocità min. [Nmlbf*fl] | 27.0 lbf∙ft |
| Coppia motore a velocità nom. [Nm] | 49 N-m |
| Coppia motore a velocità nom. [Nmlbf*fl] | 36.0 lbf∙ft |
| Corrente motore [A] | 15.0 A |
| Descrizione | iSave with IEC motor |
| Descrizione prodotto | iSave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita HP [in] | 2.000 in |
| Dimensione attacco di uscita LP [in] | 2.000 in |
| Dimensione attacco ingresso HP [in] | 2.000 in |
| Dimensione attacco ingresso LP [in] | 2.000 in |
| Dimensione del telaio motore | 132M |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Min] | 26.000 gal/min |
| Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max] | 145 gal/min |
| Flusso in uscita HP [gpm] [Max] | 96 gal/min |
| Flusso in uscita HP [m³/h] [Max] | 22 m³/h |
| Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max] | 0.40 m³/h |
| Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max] | 1.8 gal/min |
| Gruppo prodotti | Dispositivo di recupero energetico |
| Identificazione modello | iSave 21 Plus |
| In scope of WEEE | No |
| Ingresso/uscita LP a portata max. [barg] | 1 barg |
| Ingresso/uscita LP a portata max. [psig] | 13 psig |
| Ispezionabile | SÌ |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 79 dBA |
| Material Description | iSave21 Plus CS-IEC132 7,5kW 4p 50Hz IE3 |
| Materiale di tenuta | NBR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Orientamento montaggio | OrizzontaleVerticale |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 47,1x31,4x21,6 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1200x800x550 |
| Picco pressione di mandata LP [barg] | 10 barg |
| Picco pressione di mandata LP [psig] | 145 psig |
| Poli del motore | 4 |
| Portata [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max] | 33 m³/h |
| Potenza stimata [HP] | 10.0 cv |
| Potenza stimata [kW] | 7.5 kW |
| Pressione di mandata HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Pressione di mandata HP [barg] [Min] | 15 barg |
| Pressione di mandata HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Pressione di mandata HP [psig] [Min] | 290 psig |
| Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min] | 3 barg |
| Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min] | 44 psig |
| Pressione di uscita HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Pressione di uscita LP [barg] [Min] | 1 barg |
| Pressione di uscita LP [psig] [Min] | 15 psig |
| Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max] | 5.00 barg |
| Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max] | 72.0 psig |
| Pressione in uscita HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Pressione ingresso LP [barg] [Max] | 5 barg |
| Pressione ingresso LP [psig] [Min] | 72 psig |
| Product line | 14 |
| Standard motore | IEC |
| Telaio base | Inox |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura ambiente motore [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente motore [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tensione motore | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Tipo di materiale | DuplexSuper Duplex |
| Tipo di prodotto | ISAVE 21 PLUS |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1500 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 500 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 162 Kilogram |
| Peso netto | 109.4 Kilogram |
| Volume | 528 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673096 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |