Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Dispositivo di recupero energetico, iSave 21 Plus

180F7016

Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 22, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 96, Potenza stimata [HP]: 7.5, Potenza stimata [kW]: 5.5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standard HPVictaulic
Attacco ingresso standard HPVictaulic
Attacco standard ingresso LPVictaulic
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe di isolamento del motoreB
Classe di protezione IPIP55
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]36 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]49 N-m
Coppia iniziale [Nm] [Max]10.00 N-m
Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
Coppia motore a velocità min. [Nm]27 N-m
Coppia motore a velocità min. [Nmlbf*fl]20.0 lbf∙ft
Coppia motore a velocità nom. [Nm]36 N-m
Coppia motore a velocità nom. [Nmlbf*fl]26.5 lbf∙ft
Corrente motore [A]11.0 A
DescrizioneiSave with IEC motor
Descrizione prodottoiSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita HP [in]2.000 in
Dimensione attacco di uscita LP [in]2.000 in
Dimensione attacco ingresso HP [in]2.000 in
Dimensione attacco ingresso LP [in]2.000 in
Dimensione del telaio motore132S
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Min]26.000 gal/min
Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max]145 gal/min
Flusso in uscita HP [gpm] [Max]96 gal/min
Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]22 m³/h
Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Gruppo prodottiDispositivo di recupero energetico
Identificazione modelloiSave 21 Plus
In scope of WEEENo
Ingresso/uscita LP a portata max. [barg]1 barg
Ingresso/uscita LP a portata max. [psig]13 psig
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]78 dBA
Material DescriptioniSave 21 Plus IEC132S 5,5kW 4p 50Hz IE2
Materiale di tenutaNBR
Caratteristica
Valore
Orientamento montaggioOrizzontaleVerticale
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1200x800x550
Picco pressione di mandata LP [barg]10 barg
Picco pressione di mandata LP [psig]145 psig
Poli del motore4
Portata [m³/h] [Min]6.00 m³/h
Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max]33 m³/h
Potenza stimata [HP]7.5 cv
Potenza stimata [kW]5.5 kW
Pressione di mandata HP [barg] [Max]83 barg
Pressione di mandata HP [barg] [Min]15 barg
Pressione di mandata HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione di mandata HP [psig] [Min]290 psig
Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min]3 barg
Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min]44 psig
Pressione di uscita HP [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita LP [barg] [Min]1 barg
Pressione di uscita LP [psig] [Min]15 psig
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max]5.00 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max]72.0 psig
Pressione in uscita HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione ingresso LP [barg] [Max]5 barg
Pressione ingresso LP [psig] [Min]72 psig
Product line14
Standard motoreIEC
Telaio baseInox
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente motore [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente motore [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]40 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tensione motore380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tipo di materialeDuplexSuper Duplex
Tipo di prodottoISAVE 21 PLUS
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]500 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto95.4 Kilogram
Volume518.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162672839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens