Dispositivo di recupero energetico
180F1013
Flusso [l/min.] [Max]: 533, Portata [m³/h] [Max]: 32, Flusso [gpm] [Max]: 141, Velocità [giri/min] [Max]: 1200, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 460, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 340, null: 30 - 83
180F1013
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindrata [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Cilindrata [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max] | 340 lbf∙ft |
| Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max] | 460 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flusso [gpm] [Max] | 141.000 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 533.00 l/min |
| Gruppo prodotti | Dispositivo di recupero energetico |
| Identificazione modello | APM 32 |
| In scope of WEEE | No |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Portata [m³/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| Potenza stimata [HP] | 100.0 cv |
| Potenza stimata [kW] | 75.0 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 83.0 barg |
| Pressione di mandata [barg] [Min] | 30.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 1200.0 psig |
| Pressione di mandata [psig] [Min] | 435.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 6 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 3 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 87 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 44 psig |
| Product line | 14 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di prodotto | APM S 22-40 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1200 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 700 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 120 Kilogram |
| Peso netto | 105 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |