Danfoss logo
APM S

Dispositivo di recupero energetico

180F1011

Flusso [l/min.] [Max]: 433, Portata [m³/h] [Max]: 26, Flusso [gpm] [Max]: 114, Velocità [giri/min] [Max]: 1200, Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]: 436, Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]: 321, null: 30 - 83

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]362.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]22.01 in³/rev
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]321 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]436 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Flusso [gpm] [Max]114.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]433.00 l/min
Gruppo prodottiDispositivo di recupero energetico
Identificazione modelloAPM 26
In scope of WEEENo
Livello pressione sonora [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPM S 26/1200 01 C1A
Portata [m³/h] [Max]26.00 m³/h
Potenza stimata [HP]73.0 cv
Potenza stimata [kW]55.0 kW
Caratteristica
Valore
Pressione di mandata [barg] [Max]83.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]30.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]1200.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]435.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]6 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]3 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]87 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]44 psig
Product line14
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di prodottoAPM S 22-40
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1200 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo120 Kilogram
Peso netto105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162832011
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens