Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Sensore di temperatura, MBT 5250, 50 mm, G, 1/2

084Z8036

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 TI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di servizio maschio/femminaMaschio
Attacco di servizio standardISO 228-1-A
Campo di misura [°C] [Max]200 °C
Campo di misura [°C] [Min]-50 °C
Campo di misura [°F] [Max]392 °F
Campo di misura [°F] [Min]-58 °F
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Cavi [pz]2 pz
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo di protezione [in]0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm]8.0 mm
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensione dell'attacco al processo1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz]1 pz
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloMBT 5250-0000-050-220
In scope of WEEEYes
Inserto sensoreIntercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Lunghezza di inserimento [in]1.970 in
Lunghezza di inserimento [mm]50 mm
Material DescriptionMBT 5250-0000-050-220
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale attacco di processoAcciaio inox
Materiale del tubo di protezioneAISI 316 TI
N. dossier SCIP1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Nome prodottoSensore di temperatura
Nome prodotto dossier SCIPMBT 3250/3260/5250/5260
Numero di morsetti [pz]3 pz
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm]100 Ohm
Segnale uscitaOhm
Standard di collegamentoISO 228
Standard elemento sensoreEN 60751
Temperatura ambiente max. [°C]125 °C
Temperatura ambiente max. [°F]257 °F
Tipo attacco di servizioG
Tipo di attaccoG
Tipo di inserzioneFisso
Tipo di prodottoMBT 5250
Tipo elemento sensorePt
Tolleranza elemento sensoreClasse B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.145 Kilogram
Peso netto0.141 Kilogram
Volume0.163 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423084388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm