Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Trasmettitore di temperatura, MBT 3560, 150 mm, G, 1/4

084Z4032

Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 TI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Active temperature measurement (EF014209)FALSE
Ambient temperature (EF002386)85-85
ApprovazioneCE
Attacco di servizio maschio/femminaMaschio
Attacco di servizio standardISO 228-1-A
Bluetooth (EF007699)FALSE
Cable length (EF000536)0
Campo di misura [°C] [Max]100 °C
Campo di misura [°C] [Min]0 °C
Campo di misura [°F] [Max]212 °F
Campo di misura [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max]100 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min]0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max]212 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo di protezione [in]0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm]8.0 mm
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensione dell'attacco al processo1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz]1 pz
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Enthalpy measurement (EF014211)FALSE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Identificazione modelloMBT 3560-0000-0150-10-110
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Insert length (EF020279)150
Inserto sensoreFisso
LoRa technology (EF014217)FALSE
Lunghezza di inserimento [in]5.900 in
Lunghezza di inserimento [mm]150 mm
Material DescriptionMBT 3560-0000-0150-10-110
Materiale attaccoAcciaio inox
Caratteristica
Valore
Materiale attacco di processoAcciaio inox
Materiale del tubo di protezioneAISI 316 TI
Measurement of absolute air humidity (EF014216)FALSE
Measurement of CO2 (EF014205)FALSE
Measurement of relative air humidity (EF001891)FALSE
Measurement of VOC (EF014208)FALSE
N. dossier SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
NFC (Near Field Communication) (EF012361)FALSE
Nome prodottoTrasmettitore di temperatura
Nome prodotto dossier SCIPSensor MBT 3560
Particulate matter measurement (PM) (EF014213)FALSE
Passive temperature measurement (EF014210)TRUE
Potentiometer with adjustment knob (EF014696)FALSE
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm]1000 Ohm
Scope of application (EF007123)Immersion tube/duct
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Standard di collegamentoISO 228
Standby push button (EF020275)FALSE
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ceiling mounting (EF021180)FALSE
Suitable for duct mounting (EF021181)FALSE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for liquids (EF007245)TRUE
Suitable for tube mounting (EF001668)FALSE
Suitable for wall mounting (EF000664)FALSE
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supporting protocol for BACnet (EF011944)FALSE
Supporting protocol for KNX (EF003055)FALSE
Supporting protocol for Modbus (EF003057)FALSE
Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386)FALSE
Temperatura ambiente max. [°C]85 °C
Temperatura ambiente max. [°F]185 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco di servizioG
Tipo di attaccoG
Tipo di inserzioneFisso
Tipo di prodottoMBT 3560
Tipo di trasmettitoreIntegrato
Tipo elemento sensorePt
Tolleranza elemento sensore< ± 1% FS
Type of display (EF008244)Other
Wi-Fi-compatible (EF005429)FALSE
Wireless (EF000046)FALSE
With display (EF000458)FALSE
With mounting material (EF006009)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.182 Kilogram
Peso netto0.131 Kilogram
Volume0.582 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423197309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm