Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Trasmettitore di temperatura, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4

084Z4030

Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 TI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di servizio maschio/femminaMaschio
Attacco di servizio standardISO 228-1-A
Campo di misura [°C] [Max]100 °C
Campo di misura [°C] [Min]0 °C
Campo di misura [°F] [Max]212 °F
Campo di misura [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max]100 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min]0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max]212 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo di protezione [in]0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm]8.0 mm
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensione dell'attacco al processo1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz]1 pz
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloMBT 3560-0000-0050-10-110
In scope of WEEEYes
Inserto sensoreFisso
Lunghezza di inserimento [in]1.970 in
Lunghezza di inserimento [mm]50 mm
Material DescriptionMBT 3560-0000-0050-10-110
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale attacco di processoAcciaio inox
Materiale del tubo di protezioneAISI 316 TI
N. dossier SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nome prodottoTrasmettitore di temperatura
Nome prodotto dossier SCIPSensor MBT 3560
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm]1000 Ohm
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Standard di collegamentoISO 228
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatura ambiente max. [°C]85 °C
Temperatura ambiente max. [°F]185 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco di servizioG
Tipo di attaccoG
Tipo di inserzioneFisso
Tipo di prodottoMBT 3560
Tipo di trasmettitoreIntegrato
Tipo elemento sensorePt
Tolleranza elemento sensore< ± 1% FS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.159 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Volume0.517 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423192601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm