FVR-D
065B8254
Valvola di scarico a sfera FVR
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FVR, FVR-D
065B8254
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Valvola di scarico a sfera FVR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
| Material Description | FVR rubinetto a sfera di scarico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c |
| Nome prodotto dossier SCIP | 065B8254 |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | FVR-D |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.066 Kilogram |
| Peso netto | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |