FVR-D, Pressione nominale [bar]: 25, Tühjendus kuulkraaniga, Filettatura Interna, Rp 1 1/2
065B8245
Filtro FVR-D DN40 Rp1 1/2
065B8245
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Approvazione standard | ISO 7/1 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Filtro FVR-D DN40 Rp1 1/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 40 mm |
| Dimensioni attacco | Rp 1 1/2 |
| Dimensioni maglia [mm] | 0.50 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Prodotti ausiliari |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | FVR-D filtro DN40 Rp1 1/2 |
| Materiale | Ottone DZR CuZn36Pb2AS |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 065B8245 |
| Numero di maglie [n/cm²] | 50 |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di filtro | Tühjendus kuulkraaniga |
| Tipo di prodotto | FVR-D |
| Valori Kvs [m³/h] | 24.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.072 Kilogram |
| Peso netto | 1.045 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |