Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Pressione nominale [bar]: 25, DN 50, Korgiga, Filettatura Interna, Rp 2

065B8240

Filtro FVR DN50 Rp2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardISO 7/1
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltro FVR DN50 Rp2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
DimensioniDN 50
Dimensioni attaccoRp 2
Dimensioni maglia [mm]0.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVR filtro DN50 Rp2
MaterialeOttone DZR CuZn36Pb2AS
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nome prodotto dossier SCIP065B8240
Numero di maglie [n/cm²]50
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità per formato imballo2 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVR
Valori Kvs [m³/h]36.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.606 Kilogram
Peso netto1.532 Kilogram
Volume1.37 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm