Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Pressione nominale [bar]: 25, DN 32, Korgiga, Filettatura Interna, Rp 1 1/4

065B8238

Filtro FVR DN32 Rp1 1/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardISO 7/1
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltro FVR DN32 Rp1 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]32 mm
DimensioniDN 32
Dimensioni attaccoRp 1 1/4
Dimensioni maglia [mm]0.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVR filtro DN32 Rp1 1/4
MaterialeOttone DZR CuZn36Pb2AS
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nome prodotto dossier SCIP065B8238
Numero di maglie [n/cm²]50
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVR
Valori Kvs [m³/h]17.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.678 Kilogram
Peso netto0.66 Kilogram
Volume0.473 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104042275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm