Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, Korgiga, flangia, 150

065B7844

FVF DN150 PN16 con tappo, 2 fori, I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN150 PN16 con tappo, 2 fori, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]150 mm
DimensioniDN 150
Dimensioni attacco150
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo3 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]526.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo67.666 Kilogram
Peso netto61 Kilogram
Volume147.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421556139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens