Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Korgiga, flangia, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 con tappo, 2 fori, I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN25 PN16 con tappo, 2 fori, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
DimensioniDN 25
Dimensioni attacco25
Dimensioni maglia [mm]0.87 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]64
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]16.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.916 Kilogram
Peso netto3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens