Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 15, Korgiga, flangia, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 con tappo, 2 fori, I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN15 PN16 con tappo, 2 fori, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
DimensioniDN 15
Dimensioni attacco15
Dimensioni maglia [mm]0.54 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]150
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo55 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]5.30 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.536 Kilogram
Peso netto2.2 Kilogram
Volume2.356 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens