Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, Korgiga, flangia, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 con tappo
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FVF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN200 PN25 con tappo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
DimensioniDN 200
Dimensioni attacco200
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionStrainer Flanged
MaterialeFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]870.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo125.4 Kilogram
Peso netto125 Kilogram
Volume158.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens