FVF, PN 25, DN 150, Korgiga, flangia, 150
065B7780
FVF DN150 PN25 con tappo
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FVF
065B7780
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Approvazione standard | DIN EN 1092-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FVF DN150 PN25 con tappo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 150 mm |
| Dimensioni | DN 150 |
| Dimensioni attacco | 150 |
| Dimensioni maglia [mm] | 1.18 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Prodotti ausiliari |
| Material Description | Strainer Flanged |
| Materiale | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di maglie [n/cm²] | 25 |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di filtro | Korgiga |
| Tipo di prodotto | FVF |
| Valori Kvs [m³/h] | 526.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60.4 Kilogram |
| Peso netto | 60.4 Kilogram |
| Volume | 142.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555422 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |