Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Korgiga, flangia, 300

065B7753

FVF DN300 PN16 con tappo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN300 PN16 con tappo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]300 mm
DimensioniDN 300
Dimensioni attacco300
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionStrainer Flanged
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroKorgiga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]1735.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo246 Kilogram
Peso netto246 Kilogram
Volume585.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens