Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Tühjendus kuulkraaniga, flangia, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 con valvola a sfera montata su
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FVF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN250 PN16 con valvola a sfera montata su
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]250 mm
DimensioniDN 250
Dimensioni attacco250
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroTühjendus kuulkraaniga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]1260.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo180.5 Kilogram
Peso netto162 Kilogram
Volume384 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens