Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, Tühjendus kuulkraaniga, flangia, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 con valvola a sfera montata su

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN200 PN16 con valvola a sfera montata su
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
DimensioniDN 200
Dimensioni attacco200
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with draining valve
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroTühjendus kuulkraaniga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]870.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo123 Kilogram
Peso netto109 Kilogram
Volume230.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens