FVF, PN 16, DN 100, Tühjendus kuulkraaniga, flangia, 100
065B7734
FVF DN100 PN16 con valvola a sfera montata su
065B7734
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Approvazione standard | DIN EN 1092-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FVF DN100 PN16 con valvola a sfera montata su |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 100 mm |
| Dimensioni | DN 100 |
| Dimensioni attacco | 100 |
| Dimensioni maglia [mm] | 1.18 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Prodotti ausiliari |
| Material Description | FVF DN100 PN16 with draining valve |
| Materiale | Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di maglie [n/cm²] | 25 |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di filtro | Tühjendus kuulkraaniga |
| Tipo di prodotto | FVF |
| Valori Kvs [m³/h] | 201.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 27.2 Kilogram |
| Peso netto | 23 Kilogram |
| Volume | 90.86 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555590 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |