Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 50, Tühjendus kuulkraaniga, flangia, 50

065B7731

FVF DN50 PN16 con valvola a sfera montata su

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Approvazione standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFVF DN50 PN16 con valvola a sfera montata su
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
DimensioniDN 50
Dimensioni attacco50
Dimensioni maglia [mm]0.87 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiProdotti ausiliari
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with draining valve
MaterialeGhisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]64
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di filtroTühjendus kuulkraaniga
Tipo di prodottoFVF
Valori Kvs [m³/h]54.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.906 Kilogram
Peso netto8.5 Kilogram
Volume11.563 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555163
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens