Filtro e o-ring per FVR/FVR-D DN32
065B8250
Filtro e o-ring per FVR/FVR-D DN32
065B8250
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Filtro e o-ring per FVR/FVR-D DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni maglia [mm] | 0.50 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
| Material Description | FVR cartuccia filtrante DN32 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile, EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 065B8250 |
| Numero di maglie [n/cm²] | 50 |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | Filtri FVR |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.008 Kilogram |
| Peso netto | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |