Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Filtro e o-ring per FVR/FVR-D DN20

065B8248

Filtro e o-ring per FVR/FVR-D DN20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltro e o-ring per FVR/FVR-D DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni maglia [mm]0.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Material DescriptionFVR cartuccia filtrante DN20
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio inossidabile, EPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nome prodotto dossier SCIP065B8248
Numero di maglie [n/cm²]50
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoFiltri FVR

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.005 Kilogram
Peso netto0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm