Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Guarnizioni FVF

065B7897

Guarnizione FVF DN300
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per filtri

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneGuarnizione FVF DN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Materiale corpoGrafite rinforzata
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 300
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoGuarnizioni FVF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.564 Kilogram
Peso netto0.06 Kilogram
Volume4.345 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens