Guarnizioni FVF
065B7896
Guarnizione FVF DN250
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per filtri
065B7896
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Guarnizione FVF DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Materiale corpo | Grafite rinforzata |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Size | DN 250 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | Guarnizioni FVF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.048 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |