Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Guarnizioni FVF

065B7894

Guarnizione FVF DN150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneGuarnizione FVF DN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Materiale corpoGrafite rinforzata
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Quantità per formato imballo5 pz
SizeDN 150
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoGuarnizioni FVF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.108 Kilogram
Peso netto0.023 Kilogram
Volume1.28 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens