Guarnizioni FVF
065B7891
Guarnizione FVF DN80 I-p
065B7891
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Guarnizione FVF DN80 I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Materiale corpo | Grafite rinforzata |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Size | DN 80 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | Guarnizioni FVF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.008 Kilogram |
| Peso netto | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |