Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Guarnizioni FVF

065B7888

Guarnizione FVF DN40 I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneGuarnizione FVF DN40 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFVF DN40 spare gasket
Materiale corpoGrafite rinforzata
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
SizeDN 40
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoGuarnizioni FVF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.006 Kilogram
Peso netto0.002 Kilogram
Volume0.075 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104031675
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens