Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Guarnizioni FVF

065B7887

Guarnizione FVF DN25-32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneGuarnizione FVF DN25-32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Materiale corpoGrafite rinforzata
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
SizeDN 25
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoGuarnizioni FVF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.002 Kilogram
Peso netto0.001 Kilogram
Volume0.06 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens