Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Guarnizioni FVF

065B7886

Guarnizione FVF DN15-20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneGuarnizione FVF DN15-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFVF DN15/20 spare gasket
Materiale corpoGrafite rinforzata
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
SizeDN 15
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoGuarnizioni FVF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.017 Kilogram
Peso netto0.001 Kilogram
Volume0.061 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens