Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filtri DN300 PN16-25 Fine+guarnizione

065B7837

Filtri DN300 PN16-25 Fine+guarnizione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltri DN300 PN16-25 Fine+guarnizione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni maglia [mm]0.25 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionScreens DN300
Materiale corpoAcciaio inox, mat. No 1.4301
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]625
Product line08
Quantità per formato imballo2 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoFiltri FV - Fini

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.1 Kilogram
Peso netto2.1 Kilogram
Volume45.63 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens