Filtri DN250 PN16-25 Fine+guarnizione
065B7836
Filtri DN250 PN16-25 Fine+guarnizione
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per filtri
065B7836
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Filtri DN250 PN16-25 Fine+guarnizione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni maglia [mm] | 0.25 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
| Material Description | Screens DN250 |
| Materiale corpo | Acciaio inox, mat. No 1.4301 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di maglie [n/cm²] | 625 |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | Filtri FV - Fini |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.047 Kilogram |
| Peso netto | 1.047 Kilogram |
| Volume | 27.72 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556047 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |