Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Filtri DN200 PN16-25 Fine+guarnizione

065B7835

Filtri DN200 PN16-25 Fine+guarnizione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltri DN200 PN16-25 Fine+guarnizione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni maglia [mm]0.25 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Caratteristica
Valore
Material DescriptionScreens DN200
Materiale corpoAcciaio inox, mat. No 1.4301
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]625
Product line08
Quantità per formato imballo4 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoFiltri FV - Fini

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.947 Kilogram
Peso netto0.947 Kilogram
Volume27.72 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421556030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens