Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filtri DN300 PN16-25 Normale+guarnizione

065B7823

Filtri DN300 PN16-25 Normale+guarnizione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Contains batteriesNo
DescrizioneFiltri DN300 PN16-25 Normale+guarnizione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni maglia [mm]1.18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Material DescriptionScreens DN300
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio inox, mat. No 1.4301
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²]25
Product line08
Quantità per formato imballo2 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoFiltri FV - Normali

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.102 Kilogram
Peso netto1.9 Kilogram
Volume50.14 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens