Filtri DN250 PN16-25 Normale+guarnizione
065B7822
Filtri DN250 PN16-25 Normale+guarnizione
065B7822
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Filtri DN250 PN16-25 Normale+guarnizione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni maglia [mm] | 1.18 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Screens DN250 |
| Materiale corpo | Acciaio inox, mat. No 1.4301 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di maglie [n/cm²] | 25 |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | Filtri FV - Normali |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.669 Kilogram |
| Peso netto | 1.4 Kilogram |
| Volume | 25.427 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |