FVF-M, Inserto magnetico DN300
065B7800
Inserto magnetico DN300
065B7800
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Inserto magnetico DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Accessori - Prodotti ausiliari |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Magnetic Insert |
| Materiale corpo | BaFe 12019 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo di prodotto | FVF-M |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.4 Kilogram |
| Peso netto | 1.4 Kilogram |
| Volume | 0.752 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |