Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Inserto magnetico DN250

065B7799

Inserto magnetico DN250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneInserto magnetico DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAccessori - Prodotti ausiliari
Material DescriptionMagnetic Insert
Materiale corpoBaFe 12019
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Quantità per formato imballo2 pz
Temperatura mezzo [°C] [Max]350 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di prodottoFVF-M

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.17 Kilogram
Peso netto0.999 Kilogram
Volume0.653 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421555552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens