Sistema ACS, TD-S, 130 kW, 900 L
161L1366
THERMODUAL-S 900-130 StS
161L1366
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 1900 mm |
| Altezza imballo [mm] | 2015 mm |
| Altezza imballo 2 [mm] | 500 mm |
| Approvazione | DVGWCE |
| Capacità [kW] | 130.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 0.4 A |
| Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Descrizione | THERMODUAL-S 900-130 StS |
| Design | fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | Rp2" |
| Dimensioni attacco circolazione | Rp1" |
| Dimensioni attacco Risc. | 26,9 mm |
| Dimensioni attacco TLR | 26,9 mm |
| Dimensioni del tubo ACS | DN50 |
| Dimensioni tubo circolazione | DN25 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN20 |
| Dimensioni tubo TLR | DN20 |
| Direzione attacco primario | orizzontale |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Larghezza con coperchio [mm] | 1115 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 1100 mm |
| Larghezza imballo 2 [mm] | 1200 mm |
| Lega scambiatore ACS | 1.4404 |
| Marca pompa ACS | Grundfos |
| Material Description | ThermoDual-S 900-130 StS HEX |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed stainless steel |
| Materiale isolante | EPS con pile laminato |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale serbatoio | 14571 |
| Nome categoria | Sottostazioni soluzioni serbatoio |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome del regolatore ACS | No Controller |
| Numero di famiglie [Max] | 74 |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 2.48 m³/h |
| Portata secondaria [m3/h] [Max] | 2.23 m³/h |
| Pressione differenziale primaria [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Pressione primaria [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressione secondaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità con coperchio [mm] | 1265 mm |
| Profondità imballo [mm] | 1100 mm |
| Profondità imballo 2 [mm] | 800 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 150 °C |
| Temperatura di mandata raccomandata [˚C] | 70 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | Saldato |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | Saldato |
| Tipo di controllo ACS | External control |
| Tipo di pompa ACS | UPM GEO |
| Tipo di prodotto | TD-S |
| Tipo scambiatore ACS | XB37M-1-40 |
| UL mark | No |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 900 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 149 Kilogram |
| Peso netto | 149 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854716 |