Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistema ACS, TD-S, 100 kW, 650 L

161L1354

THERMODUAL-S 650-100 StS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1830 mm
Altezza imballo [mm]1975 mm
Altezza imballo 2 [mm]500 mm
ApprovazioneDVGWCE
Capacità [kW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.2 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.09 bar
DescrizioneTHERMODUAL-S 650-100 StS
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSRp2"
Dimensioni attacco circolazioneRp1"
Dimensioni attacco Risc.26,9 mm
Dimensioni attacco TLR26,9 mm
Dimensioni del tubo ACSDN50
Dimensioni tubo circolazioneDN25
Dimensioni tubo Risc.DN20
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attacco primarioorizzontale
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Larghezza con coperchio [mm]1050 mm
Larghezza imballo [mm]1000 mm
Larghezza imballo 2 [mm]1200 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa ACSGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 650-100 StS HEX
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Caratteristica
Valore
Materiale serbatoio14571
Nome categoriaSottostazioni soluzioni serbatoio
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSNo Controller
Numero di famiglie [Max]52
Portata primaria [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]1165 mm
Profondità imballo [mm]1000 mm
Profondità imballo 2 [mm]800 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]150 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Saldato
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di pompa ACSUPM2K
Tipo di prodottoTD-S
Tipo scambiatore ACSXB37M-1-30
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]650 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo103 Kilogram
Peso netto103 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162854556