Sistema ACS, TD-CM, TD-CM, 455kW, miscela, ECL, isolamento, Wilo, 455 kW
004X1785
TD-CM 455KW MIX-ECL COIB-COPERCHIO WI
004X1785
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 2000 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 1940 mm |
| Approvazione | DVGWCE |
| Capacità [kW] | 455.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Sì |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 4.0 A |
| Descrizione | TD-CM 455KW MIX-ECL COIB-COPERCHIO WI |
| Design | fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | G1 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | G1 1/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | Rp2" |
| Dimensioni del tubo ACS | DN40 |
| Dimensioni tubo circolazione | DN25 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN50 |
| Direzione attacco primario | Verticale |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Larghezza imballo [mm] | 1200 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 900 mm |
| Lega scambiatore ACS | 1.4404 |
| Marca pompa ACS | Wilo |
| Marca pompa circolazione ACS | Grundfos |
| Marca pompa di riscaldamento | Wilo |
| Material Description | TD-CM 455KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Schiuma PU dura |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale isolante | Schiuma PU dura |
| Nome categoria | Sottostazioni soluzioni serbatoio |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| P Circolazione [bar] [Max] | 0.31 bar |
| Portata circolazione [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 8.00 m³/h |
| Portata secondaria [m3/h] [Max] | 7.80 m³/h |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Pressione primaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione secondaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità imballo [mm] | 800 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 488 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 90 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco circolazione | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di pompa ACS | STRATOS PARA Z |
| Tipo di prodotto | TD-CM |
| Tipo pompa circolazione ACS | UPM GEO |
| Tipo pompa di riscaldamento | STRATOS PARA |
| Tipo scambiatore ACS | XB59M-1-80 |
| UL mark | No |
| Versione Sottostazione | TD-CM, 455kW, miscela, ECL, isolamento, Wilo |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 150 Kilogram |
| Peso netto | 130 Kilogram |
| Volume | 806.211 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |