Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistema ACS, TD-CM, TD-CM, 210kW, pompa, ECL, isolamento, Wilo, 210 kW

004X1776

TD-CM 210KW POMPA-ECL COIB-COPERCHIO WI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]2000 mm
Altezza senza coperchio [mm]1940 mm
ApprovazioneDVGWCE
Capacità [kW]210.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
DescrizioneTD-CM 210KW POMPA-ECL COIB-COPERCHIO WI
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1 1/4"
Dimensioni attacco circolazioneG1 1/4"
Dimensioni attacco Risc.Rp1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSDN25
Dimensioni tubo circolazioneDN25
Dimensioni tubo Risc.DN32
Direzione attacco primarioVerticale
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]900 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa ACSWilo
Marca pompa circolazione ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionTD-CM 210KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSchiuma PU dura
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome categoriaSottostazioni soluzioni serbatoio
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
P Circolazione [bar] [Max]0.43 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]3.60 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]10 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]488 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di pompa ACSSTRATOS PARA Z
Tipo di prodottoTD-CM
Tipo pompa circolazione ACSUPM GEO
Tipo pompa di riscaldamentoSTRATOS PARA
Tipo scambiatore ACSXB59M-1-30
UL markNo
Versione SottostazioneTD-CM, 210kW, pompa, ECL, isolamento, Wilo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto130 Kilogram
Volume711.049 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162744314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm