Danfoss logo
Thermoclean

Sistema ACS, TC-DL, 546 kW, Nome del regolatore ACS: ECL 310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]1230 mm
Altezza imballo 2 [mm]2425 mm
Altezza senza coperchio [mm]2610 mm
ApprovazioneDVGWCE
Capacità [kW]546.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.35 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.86 bar
DescrizioneTC-DL 1300 ECL XB
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSRp2 1/2"
Dimensioni attacco circolazioneRp2 1/2"
Dimensioni attacco Risc.60,3/76,1mm
Dimensioni attacco TLR60,3/76,1mm
Dimensioni del tubo ACSDN65
Dimensioni tubo circolazioneDN65
Dimensioni tubo Risc.DN50/DN65
Dimensioni tubo TLRDN50/DN65
Direzione attacco primarioVerticale
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Larghezza imballo [mm]2510 mm
Larghezza imballo 2 [mm]1300 mm
Larghezza senza coperchio [mm]2720 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa ACSGrundfos
Material DescriptionTC-DL 1300 ECL XB
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Materiale serbatoio1.4571
Nome categoriaSistemi antilegionella
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
P Circolazione [bar] [Max]-0.30 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max]11.70 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max]16.98 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]20.00 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]1000 mm
Profondità imballo 2 [mm]1000 mm
Profondità senza coperchio [mm]1100 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Saldato
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di pompa ACSMAGNA3
Tipo di prodottoTC-DL
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]1300 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo230 Kilogram
Peso netto230 Kilogram
Volume2634.57 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162745069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm