Danfoss logo
Thermoclean

Sistema ACS, TC-DL, 147 kW, Nome del regolatore ACS: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]2095 mm
Altezza imballo 2 [mm]1950 mm
Altezza senza coperchio [mm]2045 mm
ApprovazioneDVGWCE
Capacità [kW]147.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.20 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.64 bar
DescrizioneTC-DL 0350 ECL XB
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1 3/4"
Dimensioni attacco circolazioneG1 1/2"
Dimensioni attacco Risc.48,3 mm
Dimensioni attacco TLR48,3 mm
Dimensioni del tubo ACSDN40/DN50
Dimensioni tubo circolazioneDN32
Dimensioni tubo Risc.DN40
Dimensioni tubo TLRDN40
Direzione attacco primarioVerticale
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiSistema ACS
Larghezza imballo [mm]750 mm
Larghezza imballo 2 [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]1950 mm
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa ACSWilo
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Materiale serbatoio1.4571
Nome categoriaSistemi antilegionella
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSECL 310
P Circolazione [bar] [Max]-0.20 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]750 mm
Profondità imballo 2 [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]725 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.Saldato
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di pompa ACSSTRATOS PARA Z
Tipo di prodottoTC-DL
Tipo scambiatore ACSXB59M-1-60
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]350 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo230 Kilogram
Peso netto230 Kilogram
Volume1141.857 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm