Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessori ACS, Coibentazioni, Isolamento per SE-3000, Neodul 100/20

640U4963

3000 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]2780 mm
Contains batteriesNo
DescrizioneIsolamento per SE-3000, Neodul 100/20
Designnon fisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza imballo [mm]1620 mm
Material DescriptionINS.F. SE 3000 Neodul 100/20
Materiale del coperchioEPS + Pile
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Nome categoriaCoibentazioni
Caratteristica
Valore
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]500 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo di prodottoAccumuli e produttori
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]3000 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo50 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255210368
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens