Accessori ACS, Coibentazioni, Isolamento per SE-2000, Neodul 100/20
640U4961
2000 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato
640U4961
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 2450 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Isolamento per SE-2000, Neodul 100/20 |
| Design | non fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Gruppo prodotti | Accessori ACS |
| Larghezza imballo [mm] | 1410 mm |
| Material Description | INS.F. SE 2000 Neodul 100/20 |
| Materiale del coperchio | EPS + Pile |
| Materiale isolante | EPS con pile laminato |
| Nome categoria | Coibentazioni |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità imballo [mm] | 500 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Temperatura di mandata raccomandata [˚C] | 70 °C |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo di prodotto | Accumuli e produttori |
| UL mark | No |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 2000 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 42 Kilogram |
| Peso netto | 42 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210382 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |