Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessori ACS, Coibentazioni, Isolamento per SE-1500, Neodul 100/20

640U4960

1500 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]2370 mm
Contains batteriesNo
DescrizioneIsolamento per SE-1500, Neodul 100/20
Designnon fisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza imballo [mm]1950 mm
Material DescriptionINS.F. SE 1500 Neodul 100/20
Materiale del coperchioEPS + Pile
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Nome categoriaCoibentazioni
Caratteristica
Valore
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]290 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo di prodottoAccumuli e produttori
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]1500 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo36 Kilogram
Peso netto36 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255210658
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens