Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessori ACS, Preparatori ACS, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]2075 mm
Altezza imballo [mm]2195 mm
Altezza senza coperchio [mm]2075 mm
ApprovazioneCEPED
Capacità [kW]59.0 kW
Categoria PEDII
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.11 bar
DescrizioneSE-R 1000
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSRp2"
Dimensioni attacco circolazioneRp3/4"
Dimensioni attacco Risc.R1 1/4"
Dimensioni attacco TLRR1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSDN50
Dimensioni tubo circolazioneDN20
Dimensioni tubo Risc.DN32
Dimensioni tubo TLRDN32
Direzione attacco primarioorizzontale
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza con coperchio [mm]1050 mm
Larghezza imballo [mm]1100 mm
Larghezza senza coperchio [mm]850 mm
Caratteristica
Valore
Lega riscaldamento scambiatore1.4571
Material DescriptionSE-R 1000
Materiale brasatura scambiatore ACSStainless steel tank with coil inside
Materiale del coperchioEPS + Pile
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Materiale serbatoio1.4571
Nome categoriaPreparatori ACS
Numero di famiglie [Max]36
Portata primaria [m3/h] [Max]3.56 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]1050 mm
Profondità imballo [mm]1100 mm
Profondità senza coperchio [mm]850 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna
Tipo di prodottoAccumuli e produttori
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]1000 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo180 Kilogram
Peso netto180 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens