Accessori ACS, Preparatori ACS, SE-RG0500
640U4936
500 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato
640U4936
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 1745 mm |
| Altezza imballo [mm] | 1865 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 1745 mm |
| Approvazione | CEPED |
| Capacità [kW] | 42.0 kW |
| Categoria PED | II |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min] | 0.19 bar |
| Descrizione | SE-RG0500 |
| Design | fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | Rp1 1/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | Rp3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | R1" |
| Dimensioni attacco TLR | R1" |
| Dimensioni del tubo ACS | DN32 |
| Dimensioni tubo circolazione | DN20 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN25 |
| Dimensioni tubo TLR | DN25 |
| Direzione attacco primario | orizzontale |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Gruppo prodotti | Accessori ACS |
| Larghezza con coperchio [mm] | 850 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 900 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 650 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lega riscaldamento scambiatore | 1.4571 |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Stainless steel tank with coil inside |
| Materiale del coperchio | EPS + Pile |
| Materiale isolante | EPS con pile laminato |
| Materiale serbatoio | 1.4571 |
| Nome categoria | Preparatori ACS |
| Numero di famiglie [Max] | 20 |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Pressione nominale primaria [bar] | 25 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità con coperchio [mm] | 850 mm |
| Profondità imballo [mm] | 900 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 650 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Temperatura di mandata raccomandata [˚C] | 70 °C |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | Accumuli e produttori |
| UL mark | No |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 500 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 95 Kilogram |
| Peso netto | 95 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |