Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessori ACS, Preparatori ACS, SE-RG0350

640U4935

350 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1725 mm
Altezza imballo [mm]1845 mm
Altezza senza coperchio [mm]1725 mm
ApprovazioneCEPED
Capacità [kW]34.0 kW
Categoria PEDII
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.13 bar
DescrizioneSE-RG0350
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSRp1 1/4"
Dimensioni attacco circolazioneRp3/4"
Dimensioni attacco Risc.R1"
Dimensioni attacco TLRR1"
Dimensioni del tubo ACSDN32
Dimensioni tubo circolazioneDN20
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN25
Direzione attacco primarioorizzontale
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza con coperchio [mm]750 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Caratteristica
Valore
Lega riscaldamento scambiatore1.4571
Material DescriptionSE-RG 350
Materiale brasatura scambiatore ACSStainless steel tank with coil inside
Materiale del coperchioEPS + Pile
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Materiale serbatoio1.4571
Nome categoriaPreparatori ACS
Numero di famiglie [Max]14
Portata primaria [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]750 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]550 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna
Tipo di prodottoAccumuli e produttori
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]350 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Kilogram
Peso netto85 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens